alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
ARBOR Fluidtec AG | Swagelok Switzerland

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Produkte für die Pharma- und Biopharmabranche

Life Science mit Swagelok | Unterstützung für Pharma- und Biochemie

Innovationen in der Biowissenschaft spielen eine entscheidende Rolle in unserer lokalen Wirtschaft. Swagelok bietet spezifische Produkte und Dienstleistungen, die Unternehmen im Bereich Life Science bei der Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen und biopharmazeutischen Produkten, Biotechnologien, Kosmetika sowie Gasversorgungs- und Kontrollsystemen in Forschungslabors unterstützen.

Die Anzahl bereits realisierter Projekte ist gross und unsere Verkaufsingenieure haben jahrzehntelange Erfahrung. Wir sind Ihr Partner bei Systemen wo heikle Medien zum Einsatz kommen und die Sicherheit und Reinheit an oberster Stelle stehen. So unter anderem für die Produktion von Impfstoffen, Gasversorgung in Laboren bei der Forschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe.

Schlauchberatung bei Swagelok
Von der Konzeption bis zur Systemvalidierung bieten wir einen umfassenden Service für die Pharma- und Life-Science-Branche

Welche Komponenten Swagelok für die Lifescience Branche anbieten kann:

Pharmaschläuche & Endanschlüsse

Unsere Pharma-Schläuche und Endanschlüsse erfüllen höchste Standards für Sauberkeit und Sicherheit. Das Sortiment beinhaltet:

  • verschiedenste Durchmesser, Wanddicken und Isolations-Materialen
  • PTFE- und PFA-Schläuche der Serien C, F, N, S, W, X bzw. U
  • kompatible spezielle Endanschlüsse einschliesslich Rohrstumpfschweissenden
  • Nut- und Bundklemmenschutz nach DIN 11864-3 und Biopharmazieflansch nach DIN 32676 | ISO 2852
  • oder kundenspezifische Anschlüsse

 

Folgende Normen sind ab Lager in Wohlen verfügbar:

  • Rohrstumpf-Schweißenden: ASME B31.1 und DIN 11866 Reihe B
  • Biopharmazie-Kwik-Schellenenden: DIN 32676 für Rohre nach DIN 11866 Reihe A, B und C
  • Bund-/Nutklemmstutzen: DIN 11864-3 Form A für Rohre nach DIN 11866 Reihe B und C

 

Zusätzlich erhältlich:

  • Schlauchkennzeichnungen (Metallschilder, Perma-Tag, elektrolytische Beschriftung/Ätzen) mit kundenspezifischem Text
  • Beratung durch erfahrene Techniker, auch vor Ort
  • 100 % druckgetestet inklusive vollständiger Dokumentation
  • Flexible Lagerhaltung mit just-in-time-Lieferung und Abrufaufträgen

An unserem Standort in Wohlen (AG) konfektionieren wir Pharmaschläuche und Endanschlüsse nach Ihren Anforderungen. Wie das vonstatten geht, erfahren Sie hier. Somit bieten Ihnen unsere pharmazeutischen Endanschlüsse die maximale Flexibilität und Sicherheit.

Swagelok Schlauch- und Endanschluss-Sortiment 

Pharmaschlauch U-Serie mit Endanschluss  Pharma Endanschlüsse  Pharma Endanschluss mit U-Serie Schlauch
Die Swagelok Pharma-Schläuche sind für grösstmögliche Flexibilität ausgelegt  

  

Rohrstumpfschweissenden Biopharmazie Nut- und Bundklemmenschutz DIN 11864-3

Biopharmazieflansch DIN 32676Biopharmazie Kwik Schellenden

Alle unsere Endanschlüsse sind in den konformen europäischen DIN-Normen erhältlich
Hier geht es zum kompletten Katalog Schlauch & Endanschlüsse.

 

Weitere Produkte für den Bereich Life Science

Bei Hochdruckanwendungen im Pharmabereich, ob bei Flüssigkeitschromatographie (HPLC), bei Synthesizer oder bei Reaktoren, sowie bei der Gasversorgung in kleinen Dimensionen sind Komponenten mit FDA konformen Fetten und Dichtungen im Einsatz, diese sind, wie die Swagelok - Verschraubungen mit 3.1 Zertifikaten lieferbar, hierzu kontaktieren sie den Aussendienst.

Für aggressive Medien stehen zudem FDA konforme PFA - Artikel sowie auch Komponenten aus Hastelloy zur Verfügung:

  • Kugelhähne
  • Regulier- und Absperrventile
  • Rückschlagventile
  • Schnellkupplungen
  • Druckregler (Serie K, RHPS)
  • Schläuche

Gut zu wissen: Benötigen Sie ein Produkt welches FDA konform ist? Dann wählen Sie den Suffix 16222, dieser besagt, dass der Kugelhahn mit einem FDA konformen Fett und alle Dichtungen, Beschichtungen usw. aus FDA konformem Material sind z.B. SS-43GS6MM-16222. Bitte melden Sie sich bei uns, dann helfen wir Ihnen bei den richten Artikelnummern mit den Suffixen.

Sanitary regulators

Swagelok Druckregler mit Clampanschluss

Druckregler mit Clampanschluss RHPS - Katalog in Englisch

Diese Spezialregler wurden speziell für pharmazeutische Anwendungen entwickelt und verfügen über FDA/USP Klasse VI-konforme EPDM-Dichtungen. Die Reinstgasregler der Serien PRS und TBRS sind für Drücke bis zu 232 psi (16,0 bar) ausgelegt und sind mit Klemmverbindungen erhältlich. Der Druckregler der PRS-Serie verfügt über einen Griffknopf zur Druckeinstellung; der Tankentlüftungsregler der TBRS-Serie hat eine Einstellschraube zur Druckanpassung. Die Pharmalinie der Druckregler eignet sich am besten für den Einsatz mit sauberen/trockenen Gasen für Spülvorgänge, Interisation, Behälterentlüftung und andere prozessorientierte Anwendungen.

Weiterführende Informationen und ein FAQ zum Thema Tanküberlagerung bzw. Interisation finden Sie hier.

 

Dienstleistungen und Beratung

Neben qualitativ hochwertigen Komponenten bieten wir auch individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen 

 

Schlauchkonfektionierung
Bei uns erhalten Sie massgefertigte Schläuche mit passendem Endanschluss, einzeln oder in Serie. Die Schläuche werden bei uns vor Ort in Wohlen (AG) konfektioniert.

Service Schlauchkonfektionierung

Schlauchberatung
Industrieschläuche erhalten leider oft nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen zustehen sollte. Wir stehen Ihnen gerne mit unserem Schlauch-Beratungsservice HAS (Hose Advisory Service) oder einem Schlauch-Seminar zur Seite. Jetzt Beratung oder Schulung anfragen. 

Schlauchsicherheit
Schläuche sind eine praktische und schnelle Möglichkeit, zwei Punkte Ihrer Anlage miteinander zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Schritte unternommen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und teure Ausfallzeiten zu vermeiden.

Lesen Sie mehr in unserem Blogbeitrag: In nur 3 Schritten zur Schlauchsicherheit

 

Sie haben Fragen oder benötigen eine Beratung?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. E-Mail: 
info@arborag.ch | Tel. +41 56 485 61 61