alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
ARBOR Fluidtec AG | Swagelok Switzerland

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Wo Sie Swagelok im Bereich Clean Energy unterstützen kann

Die Notwendigkeit der Dekarbonisierung für die Zukunft

Die Reduzierung oder Vermeidung fossiler Brennstoffe ist unumgänglich, um den Klimawandel einzudämmen. Bei Swagelok verstehen wir die kritische Bedeutung dieses Ziels und bieten Lösungen für eine nachhaltige und saubere Energieversorgung. In einem Markt, der von Innovationen und Herausforderungen geprägt ist, erkennen wir die steigenden Anforderungen und Arbeitsdrücke sowie die Vielfalt der Medien, die zusätzliche Risiken mit sich bringen. Unser Engagement liegt darin, innovative Fluidsystemlösungen anzubieten, die den Marktstandards entsprechen und höchste Sicherheitsmassstäbe erfüllen.

Ihr vertrauenswürdiger Partner für saubere Energieprojekte

Mit Jahrzehnten an Erfahrung sind wir Ihr erfahrener und vertrauenswürdiger Partner für Projekte im Bereich saubere Energie. Egal, ob es sich um Wasserstofftechnologie, Power-to-X oder Direct Carbon Capture handelt, wir stehen Ihnen mit passenden Komponenten sowie Fachwissen und Servicedienstleistungen zur Seite.

Swagelok unterstützt Ihren technologischen Anforderungen im Bereich saubere Energie
Als Experten mit jahrelanger Erfahrung und weltweiter Vernetzung unterstützen wir Sie gerne

 

Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Projekte

Wir bieten umfassende Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer sauberen Energieprojekte. Von der Planung bis zur Montage stehen wir Ihnen zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt erfolgreich realisiert wird. Unser Fachwissen erstreckt sich über die gesamte Bandbreite der Energieproduktion, von alternativen Kraftstoffen bis hin zu nachhaltiger Energie, einschliesslich Komprimierung, Speicherung, Transport und Betankungsanlagen.

Unsere breite Palette von Produkten und Dienstleistungen ist speziell auf die Anforderungen sauberer Energieprojekte zugeschnitten. Von Verschraubungen über Ventile bis hin zu Rohren bieten wir alles, was Sie für eine sichere und effiziente Energieversorgung benötigen.

Katalog für H2 geeignete SWAGELOK PRODUKTE

  

Anwendungsspezifische Komponenten und zuverlässige Unterstützung

Jede Anwendung kann unterschiedliche Anforderungen haben. Daher ist es wichtig, speziell auf den jeweiligen Einsatzzweck optimierte Komponenten auszuwählen, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Unsere Experten stehen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Komponenten zur Seite und unterstützen Sie bei der Integration in Ihr Gesamtsystem.

Bei der Planung und Umsetzung von Projekten mit alternativen Kraftstoffen ist eine zuverlässige Unterstützung von Experten unerlässlich. Von der Beratung zur Materialauswahl bis hin zur Integration der Komponenten in das Gesamtsystem ist eine kompetente Unterstützung entscheidend für den Erfolg des Projekts. Unsere Experten stehen Ihnen mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt reibungslos und erfolgreich umgesetzt wird.

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen im Baugruppen- und Anlagenbau, wo wir Ihnen bei der Konzeption und Umsetzung Ihrer Projekte helfen können.

H2 storage
H2 Tanks bei der EMPA in Dübendorf mit Swagelok FK Verschraubungen


Empfehlungen für sichere Fluidsysteme

Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Erfahren Sie mehr über unsere Empfehlungen und Lösungen für sichere Fluidsysteme, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden und höchste Zuverlässigkeit bieten. Hier finden sie einen Industrie Standartleitfaden

Bei der Projektplanung mit alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff oder Methan gilt es folgende Aspekte zu beachten:

  • Richtige Materialauswahl: Die Auswahl der richtigen Materialien ist entscheidend, insbesondere aufgrund der spezifischen Herausforderungen, die Wasserstoffeinschlüsse darstellen können. Die Wasserstoffversprödung kann 316-Edelstahl beeinflussen, der häufig in Armaturen, Ventilen und Schläuchen verwendet wird.
  • Leistungsfähigkeit unter Hochdruck: Die Komponenten müssen unter hohen Drücken zuverlässig funktionieren können. Dies erfordert hochwertige Materialien und Konstruktionen, die den extremen Bedingungen standhalten.
  • Anwendungsspezifische Komponenten: Jede Anwendung kann unterschiedliche Anforderungen haben. Es ist wichtig, Komponenten auszuwählen, die speziell für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert sind, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
  • Zuverlässige Unterstützung: Bei der Planung und Umsetzung von Projekten mit alternativen Kraftstoffen ist eine zuverlässige Unterstützung von Experten unerlässlich. Von der Beratung zur Materialauswahl bis hin zur Integration der Komponenten in das Gesamtsystem ist eine kompetente Unterstützung entscheidend für den Erfolg des Projekts.

LESEN SIE MEHR: KOMPONENTENAUSWAHL FÜR WASSERSTOFFBETRIEBENE BRENNSTOFFZELLENFAHRZEUGE

Verschraubungen und Adapter der Serie FK für mittleren Druck bis 1'378 bar (20'000 psig)

Ebenso wie in Industrieanwendungen müssen Verschraubungen und Verbindungen in Anwendung mit Wasserstoff dem kontinuierlichen Druck und Vibrationen in Fahrzeugen zuverlässig standhalten.

 

Konus- und Gewindeverschraubungen beispielsweise, werden manuell montiert, d.h. die Qualität der Rohrvorbereitung hängt vom jeweiligen Monteur ab. Dabei können Unvollkommenheiten in Wasserstoff-Anwendungen gravierende Folgen haben, denn Wasserstoff verzeiht keine Fehler. Die kleinen Wasserstoffmoleküle können selbst durch winzige Zwischenräume entweichen, sodass sich auch kleinste Leckagen zu einem ernst zunehmenden Problem entwickeln können.

 

TIPP: Bei erhöhtem Druck, steigender Energie und so steigendem Gefahrenpotential ist es ratsam, Hochdruckventile nicht manuell zu bedienen sondern sie zu automatisieren. Wir bereiten Ihnen gerne ein Angebot für angetriebene Nadelventile, Druckregler, etc. für die maximale Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden.

 

Aus diesen Gründen führt kein Weg an leistungsfähiger und zuverlässiger 
Verschraubungstechnologie wie der FK-Serie von Swagelok vorbei, um einen sicheren Betrieb sicherzustellen. 

 

Referenzprojekte im Bereich saubere Energie

Erfahren Sie mehr über unsere erfolgreichen Referenzprojekte im Bereich saubere Energie. Von Wasserstofftankstellen bis hin zu Direct Air Capture-Anlagen haben wir an vielfältigen Projekten gearbeitet, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

- Methanisierungsprojekt MEGA von der empa

- Wasserstoff Tankstellen Eichung von METAS

- Power-to-X mit der HEPP Anlage an der OST Rapperswil

- Smartfueler der Wolftank/EDC in Zusammenarbeit mit Swagelok Austria

- Direct Air Capture von Climeworks

 

Für weitere Informationen und Beratung stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie wir Ihnen bei der Realisierung Ihrer sauberen Energieprojekte helfen können.