alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
ARBOR Fluidtec AG | Swagelok Switzerland

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Industrieschläuche von Swagelok mit passenden Endanschlüssen

Grosse Auswahl an Industrieschläuchen mit passenden Endanschlüssen

Swagelok bietet eine umfangreiche Auswahl an Industrieschläuchen. Sie können zwischen verschiedensten Aussen- und Innenschlauchwerkstoffen, Verstärkungsarten, Durchmessern und Endanschlüssen wählen. Zusätzlich stehen Ihnen diverse Isolierungsoptionen zur Verfügung, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Fluidsystems zugeschnitten sind.

Pharma Endanschluss mit U-Serie SchlauchSchläuche und flexible Rohre

Schläuche und flexible Rohre

Wir bieten eine Vielzahl von Kunststoff- und Metallschläuchen sowie Endanschlüssen, die für einen breiten Druck- und Temperaturbereich ausgelegt sind:

  • Durchmesser: Bis zu 5,08 cm (2 Zoll)
  • Flexibilität: Ein- oder mehrschichtige flexible Leitungsschläuche
  • Anwendungen: Für statische und dynamische Einsätze geeignet
  • Arbeitsdruck: Von Vakuum bis zu 413 bar
  • Temperaturbereich: Von -200 °C bis 537 °C
  • Zertifizierung: ECE R110-zugelassene Schläuche verfügbar

Möchten Sie mehr erfahren oder sich die Produktdetails anschauen? 

Swagelok Schläuche und flexible Rohre

Teflon- und PFA-Schläuche direkt ab Lager Wohlen

Wussten Sie schon? Die gängigsten Teflon- und PFA-Schläuche sind in Wohlen ab Lager verfügbar und können nach Ihren Bedürfnissen individuell konfektioniert werden. Unsere Schläuche werden vor Auslieferung getestet und sind sofort einsatzbereit.

Lernen Sie, wie Swagelok Ihnen helfen kann, den richtigen Schlauch mit den passenden Endanschlüssen zu finden.

 

Oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie Unterstützung benötigen: info@arborag.ch | Tel. +41 485 61 61