Die neue GB Serie Kugelhähne
GB Kugelhähne - für den Arbeitsdruck bis 413 bar
Der neu lancierte Swagelok Kugelhahn der GB Serie wurde konzipiert, um Ihre Spezifikationen in Bezug auf Druck und Durchfluss bestmöglich zu erfüllen.
Wenn Sie die Sicherheit in Ihren Prozessen verbessern und die Installation und Wartung vereinfachen möchten, könnte der Swagelok Kugelhahn der neuen GB-Serie mit bidirektionalem Durchfluss perfekt für Ihre Anwendung geeignet sein. Als Allrounder für verschiedene Branchen steht das Produkt mit einem Vollstromventil für den erweiterten Betrieb in rauen Umgebungen bei einem Arbeitsdruck von 413 bar (6000 psig) mit gewohnter Swagelok Qualität zur Verfügung. Die Leistung der Dichtung wird durch hydrostatische systemsichere Prüfungen bis zum 1,5-fachen des maximalen Nenndrucks validiert.
Das Ventil wurde entsprechend entwickelt, um Ingenieuren und Benutzern durch Funktionen und Materialien die grösstmögliche Design-Freiheit zu bieten und die Lebensdauer von Komponenten unter schwierigen Bedingungen zu maximieren und so langfristigeren Nutzen zu generieren.
Um Korrosion in rauen Umgebungen zu reduzieren, ist der Kugelhahn der Swagelok GB-Serie in einer Vielzahl von Legierungsmaterialien wie 6-Moly, Alloy 2507 und Alloy C-276 erhältlich. Das Ventil entspricht ebenfalls den Normen ASME B31.1 und B31.3 für Strom- und Prozessleitungssysteme.
Vereinfachte Installation und Wartung. Verbesserte Sicherheit.
Hier gelangen Sie zum englischen Produktkatalog
Der GB Kugelhahn verfügt über ein bidirektionales Strömungsdesign und Swagelok-Endanschlüsse, welche Systemdesign unterstützen und die Installationszeit verkürzen.
Produktdetails im Überblick
Arbeitsdruck bis zu 413 bar (6000 psig) bei Temperaturen von –40 bis 121˚C |
Swagelok Rohr-Fitting-Endanschlüsse sind fraktioniert 3/8 Zoll - 1 Zoll verfügbar und metrisch 12 mm - 25 mm, weibliche Rohrendverbindungen in fraktioniert 3/8 Zoll - 1 Zoll |
Erhältlich in korrosionsbeständigen Materialien: 316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276 |
Mechanisch verriegelte Endschneckenkonstruktion (Patent angemeldet) sorgt für mehr Sicherheit |
Optional NACE MR0175/ISO 15156 für saure Gase |
Hier finden Sie einige bereits realisierte Projekte mit dem GB Kugelhahn für Gasregulierung in Gasturbinen bzw. Hochdruck CO2 Gasverteilung
Haben Sie spezifische Fragen oder brauchen den Support von Swagelok Switzerland?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf über info@arborag.ch oder Tel. +41 56 485 61 61