alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Orbitalschweissen

Aufträge bei Swagelok in-house in Auftrag geben oder selbst durchführen mit unserem Mietequipment

Orbitalschweissen kommt ohne zusätzliches Material wie Schweissdraht aus, wodurch eine besonders glatte und präzise Schweissnaht entsteht. Dadurch wird eine konsistent hohe Qualität während dem ganzen Arbeitsprozess gewährleistet und es ermöglicht eine definierbare Wiederholgenauigkeit in der Produktion.  

Haben Sie besondere Anforderungen an die Festigkeit und Form Ihrer Schweissnähte? Dann haben wir mit dem effizienten Orbitalschweissgerät M200 die Lösung für Sie. Hier finden Sie alle Informationen zu den Swagelok Schweisssystemen und weiterem Equipment, welches Sie über uns kaufen oder mieten können. 

sehen Sie sich direkt infos über das M200 Schweisssystem an 

welding system swagelok

Inhouse Service

Falls Sie für Ihre Gasdistribution verschweisste Rohre, Verschraubungen oder Ventile benötigen, können wir diese Schweiss-Aufträge gerne für Sie bei uns in Wohlen übernehmen.

Sei es für Prototypen oder Serienfertigung; folgende Dienstleistungen bieten wir für Sie an:

  • Rohr an Rohr | Rohr an Fitting
  • Fitting an Fitting | Fitting an Ventil
  • Ventil an Ventil | Ventil an Rohr
  • Handschweissen und Heften

Orbitalschweissen in der Halbleiterindustrie
Orbitalschweissen kommt häufig bei Fluidsystemen in der Halbleiterindustrie zum Einsatz, welcher zu einem der Swagelok Hauptmärkte zählt.

Was ist möglich

  • Arbeiten auf engstem Raum: Spannlänge 6,2 mm
  • Rohraußendurchmesser von 1/16" bis 4" (2 mm bis 114 mm)
  • Materialien: Edelstahl 316/316L/6LV/6LVV
  • Für die Schweissnähe erhalten Sie auf Wunsch Prüfberichte/Rapporte

Falls Sie konkrete Projekte zu realisieren haben oder eine Offertanfrage wünschen, nehmen Sie doch noch heute mit uns Kontakt auf per mail oder telefonisch unter +41 56 485 61 61