alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Cv-Rechner für die Bestimmung von Ventilgrößen

Dieser Rechner kann verwendet werden, um ein Ventil auszuwählen, das über genügend Durchflusskapazität für eine bestimmte Anwendung verfügt. Der Ventil-Durchflusskoeffizient (Cv) ist eine praktische Art und Weise, die Durchflusskapazität eines Ventils für verschiedene Fluide und verschiedene Prozessparameter zu repräsentieren. Der Cv-Rechner berechnet entweder den Cv-Wert oder den Durchfluss mithilfe der zusätzlich angegebenen Parameter des Fluids, des Eingangs- und Ausgangsdrucks und der Fluidtemperatur. Die Berechnungen können entweder für Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss vorgenommen werden. Die Auswahl eines Ventils mit einem Cv-Wert, der wesentlich größer ist als der berechnete Cv hilft dabei, die erwartete Durchflussleistung bereitzustellen.

Gas-Druckeinheiten werden in absolutem Druck angegeben, mit Ausnahme von PSIG.

Sichere Produktauswahl: Bei der Auswahl von Produkten muss das gesamte Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Weitere Informationen oder Ressourcen:

Bei Fragen erreichen Sie uns unter +41 58 485 61 61 oder info@arborag.ch

CV Calculator
Für einen genauen Druckwert sollte P1 größer als P2 sein.

Cv-Wert:

Durchflusswert:

Bitte eine Temperatur eingeben.

Bitte Werte für Druck P1 und Druck P2 eingeben.

Cv muss bei der Durchflussberechnung eingegeben werden.

Durchfluss muss bei der Cv-Berechnung eingegeben werden.

Es existiert kein Durchfluss für diese Druckwerte.