alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Druckregler Serie RHPS

Druckregler der Serie RHPS

Wir haben die richtige Kombination von Reglern, um den Druck aufrechtzuerhalten und die Regeldifferenz in einem breiten Druck- und Durchflussbereich zu minimieren.

Druckregler RHPS

Unsere Experten für Druckregler bei Swagelok Switzerland verstehen die Herausforderung, der mit der Kostenreduzierung und den anspruchsvollen Lieferzeiten verbunden ist, mit denen Sie als Kunden konfrontiert sind. Unsere Verkaufsingenieure unterstützen Sie bei der Auswahl und Auslegung gängiger Regler-Konfigurationen.

Die Regler der Serie RHPS von Swagelok bieten eine Vielzahl von Optionen, einschliesslich federbelasteter und dombelasteter Modelle für Druckminderer und Vordruckrelger.
Unter anderem im Sortiment zu finden sind Spezialregler, die speziell für pharmazeutische Anwendungen entwickelt wurden. Diese verfügen über FDA/USP Klasse VI-konforme EPDM-Dichtungen.

Katalog mit technischen Details (RHPS)

Druckreglertypen

Es gibt zwei Arten von Druckreglern der Serie RHPS:

  • Feder- oder dombelastete Druckminderungsregler
  • Feder- oder dombelastete Vordruckregler Komponenten

Alle Druckregler der Serie RHPS haben drei Konstruktionskomponenten:

  • Belastungsmechanismus (Feder, Dom oder Kombination aus Feder und Dom) 
  • Regelelement (Membran oder Kolben)
  • Steuerelement (Ventilkegel)

Ein Auszug aus der Vielzahl unserer RHPS Druckregler

Durchflussdiagramme

Lassen Sie sich kostenlos Durchflussdiagramme für Ihre RHPS Druckregler erstellen. Mit unserem Generator können Sie Ihre individuellen Parameter angeben und erhalten auf Wunsch auch mehrere Szenarien im Vergleich.

Zum Generator für Ihr Durchflussdiagramm

Schutzgasüberlagerung

Tanküberlagerungen braucht es überall wo Flüssigkeiten in geschlossen Behältern gefüllt und entleert werden. Mögliche Anwendungen sind in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, in der kosmetischen Industrie, beim Umfüllen von Lebensmittel und natürlich auch bei vielen Anwendungen mit Öl und Benzin. Lesen Sie mehr über die Funktion einer Drucküberlagerung und ihre Vorteile.

Der Druckregler der Serie RHPS ist das passende Produkt f¨¨ür Ihre Tanküberlagerung.

 
Information zu verschiedenen Druckreglertypen

Swagelok Druckregler bieten Ihnen höchste Qualität und Zuverlässigkeit, da sie nach strengen Anforderungen entwickelt, hergestellt, montiert und überprüft werden. Erfahren Sie auch, welche Schlüsselfunktion Druckregler in Gasverteilungssystemen haben.

Sie wollen wissen, wie ein Druckregler funktioniert?

 

Erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:

Abflachung einer Druckregler-Strömungskurve - So sorgen Sie für eine möglichst geringe Regeldifferenz
Zeitverzögerungen in Analysesystemen durch Regler reduzieren
Warum gründliche Prüfungen für den sicheren Betrieb von Druckreglern so wichtig sind

Sie haben Fragen zur RHPS-Druckreglerserie oder zu anderen Anliegen betreffend Druckregelung?
Wir beraten Sie gerne telefonisch oder schriftlich unter +41 56 4856161 | info@arborag.ch.