alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Druckregler der K Serie

Schlauchisolierung

Vermeiden Sie Geräteschäden und Prozessausfälle dank isolierten Schläuchen

Schlauchisolierung

Schlauchisolierung, warum?

Die Schlauchisolierung trägt dazu bei, dass die Systemflüssigkeit im Schlauch auf dem gewünschten Temperaturniveau gehalten wird, was besonders wichtig ist, wenn die Temperatur der Flüssigkeit heiss oder kalt gehalten werden muss. Bevor Sie einen isolierten Schlauch auswählen, sollten Sie die sechs folgenden Punkte beachten:

1. Freie Luftumwälzung

2. Luftdurchfluss

3. Feuchtigkeit und Taupunkt

4. Energieeinsparungen

5. Empfehlungen zur Berührungssicherheit

6. Biegen eines isolierten Schlauchs

Informationen zur Schlauchauswahl im Detail

Swagelok hat eine Isolierlösung entwickelt, die für den Dauertemperaturbetrieb von Schläuchen ausgelegt ist. Die Oberflächentemperaturen nahe der Umgebungstemperatur wird aufrechterhalten und Kondensation und Eisbildung an Komponenten reduziert oder sogar vermieden.

Die umfassenden Vorteile:

  • Erhält die thermische Konsistenz über die gesamte Schlauchlänge durch kompaktes Aerogel-Material
  • Minimiert das Eindringen von Wasserdampf an den Enden durch eine Silikonenddichtung
  • Erleichtert die Verlegung und spart Platz durch den kleineren Aussendurchmesser des kompakten Materials

Sie haben Fragen rund um die Schlauchisolierung oder ein anderes Anliegen?

Wir beraten Sie gerne telefonisch oder schriftlich unter +41 56 4856161 | info@arborag.ch.