alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Régulateurs de pression pour process

Nos régulateurs process Swagelok (fr)

Nous avons la bonne combinaison de régulateurs pour maintenir la pression et minimiser le différentiel de régulation dans une large gamme de pressions et de débits.

Nos experts en régulateurs de pression chez Swagelok Switzerland comprennent le défi que représentent la réduction des coûts et les délais de livraison exigeants auxquels vous êtes confrontés en tant que client. Nos ingénieurs commerciaux vous aideront à sélectionner et à concevoir des configurations de régulateurs courantes.

Les régulateurs de process Swagelok offrent une large gamme d'options, y compris des modèles à ressort et à dôme pour les détendeurs et les régulateurs de pression en amont.

Catalogue des régulateurs de process (MS-02-492)

Types de régulateurs de pression

Il existe deux types de régulateurs de pression :

  • les régulateurs de pression à ressort ou à dôme
  • Régulateurs de pression en amont à ressort ou à dôme
 
Informations sur les différents types de régulateurs de pression

 

Les régulateurs de process Swagelok ont trois composants de conception :

  • Mécanisme de charge (ressort, dôme ou régulateur de rapport) 
  • Elément de régulation (membrane ou piston)
  • Elément de contrôle (clapet de vanne de décharge).

Voici un petit extrait de la multitude de nos régulateurs de processus

Diagrammes de débit 

Faites-vous établir gratuitement des diagrammes de débit pour vos régulateurs de pression. Notre générateur vous permet d'indiquer vos paramètres individuels et, si vous le souhaitez, de recevoir plusieurs scénarios en comparaison.

GÉNÉRATEUR DE COURBES DE DÉBIT DE RÉGULATEURS

Les détendeurs Swagelok vous offrent une qualité et une fiabilité optimales, car ils sont conçus, fabriqués, assemblés et testés selon des exigences strictes. Découvrez également la fonction clé des détendeurs dans les systèmes de distribution de gaz.

Vous voulez savoir comment fonctionne un régulateur de pression ?

 

Apprenez-en plus sur les sujets suivants :

Aplatissement d'une courbe de débit d'un régulateur de pression - Comment veiller à ce que la différence de régulation soit la plus faible possible ?

Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Pourquoi il est indispensable d’effectuer des tests rigoureux sur les régulateurs de pression

 

Articles de blog supplémentaires de Swagelok :

Tout ce que vous devez savoir sur les régulateurs de pression

Choisir le bon type de régulateur de pression pour votre application

 

Vous avez des questions sur nos détendeurs ou sur tout autre sujet concernant la régulation de pression ?

Nous serons heureux de vous conseiller par téléphone ou par écrit au +41 56 485 61 61 | info@arborag.ch.

 

 

 

 

----

(ab hier löschen)

Druckregler der Serie RHPS

Wir haben die richtige Kombination von Reglern, um den Druck aufrechtzuerhalten und die Regeldifferenz in einem breiten Druck- und Durchflussbereich zu minimieren.

Druckregler RHPS

Unsere Experten für Druckregler bei Swagelok Switzerland verstehen die Herausforderung, der mit der Kostenreduzierung und den anspruchsvollen Lieferzeiten verbunden ist, mit denen Sie als Kunden konfrontiert sind. Unsere Verkaufsingenieure unterstützen Sie bei der Auswahl und Auslegung gängiger Regler-Konfigurationen.

Die Regler der Serie RHPS von Swagelok bieten eine Vielzahl von Optionen, einschliesslich federbelasteter und dombelasteter Modelle für Druckminderer und Vordruckrelger.
Unter anderem im Sortiment zu finden sind Spezialregler, die speziell für pharmazeutische Anwendungen entwickelt wurden. Diese verfügen über FDA/USP Klasse VI-konforme EPDM-Dichtungen.

Katalog mit technischen Details (RHPS)

Druckreglertypen

Es gibt zwei Arten von Druckreglern der Serie RHPS:

  • Feder- oder dombelastete Druckminderungsregler
  • Feder- oder dombelastete Vordruckregler Komponenten

Alle Druckregler der Serie RHPS haben drei Konstruktionskomponenten:

  • Belastungsmechanismus (Feder, Dom oder Kombination aus Feder und Dom) 
  • Regelelement (Membran oder Kolben)
  • Steuerelement (Ventilkegel)

Ein Auszug aus der Vielzahl unserer RHPS Druckregler

Durchflussdiagramme

Lassen Sie sich kostenlos Durchflussdiagramme für Ihre RHPS Druckregler erstellen. Mit unserem Generator können Sie Ihre individuellen Parameter angeben und erhalten auf Wunsch auch mehrere Szenarien im Vergleich.

Zum Generator für Ihr Durchflussdiagramm

Schutzgasüberlagerung

Tanküberlagerungen braucht es überall wo Flüssigkeiten in geschlossen Behältern gefüllt und entleert werden. Mögliche Anwendungen sind in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, in der kosmetischen Industrie, beim Umfüllen von Lebensmittel und natürlich auch bei vielen Anwendungen mit Öl und Benzin. Lesen Sie mehr über die Funktion einer Drucküberlagerung und ihre Vorteile.

Der Druckregler der Serie RHPS ist das passende Produkt f¨¨ür Ihre Tanküberlagerung.

 
Information zu verschiedenen Druckreglertypen

Swagelok Druckregler bieten Ihnen höchste Qualität und Zuverlässigkeit, da sie nach strengen Anforderungen entwickelt, hergestellt, montiert und überprüft werden. Erfahren Sie auch, welche Schlüsselfunktion Druckregler in Gasverteilungssystemen haben.

Sie wollen wissen, wie ein Druckregler funktioniert?

 

 

Erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:

Abflachung einer Druckregler-Strömungskurve - So sorgen Sie für eine möglichst geringe Regeldifferenz
Zeitverzögerungen in Analysesystemen durch Regler reduzieren
Warum gründliche Prüfungen für den sicheren Betrieb von Druckreglern so wichtig sind

Sie haben Fragen zur RHPS-Druckreglerserie oder zu anderen Anliegen betreffend Druckregelung?
Wir beraten Sie gerne telefonisch oder schriftlich unter +41 56 4856161 | info@arborag.ch.