Der richtige Schlauch mit dem richtigen Endanschluss
Ihr konfektionierter Schlauch mit dem passenden Endanschluss
Die Kunststoffschläuche und flexiblen Metallschläuche von Swagelok sind in kundenspezifischen Längen, mit einem Durchmesser von 2 Zoll (5,08 cm) und darunter und mit einer grossen Auswahl an Endanschlüssen erhältlich. Eine breite Auswahl an Materialien und Endanschlüssen für einen weiten Druck- und Temperaturbereich steht bereit.
• Mehrschichtiger flexibler Leitungsschlauch
• Einschichtiges flexibles Leitungsrohr
• Statische und dynamische Anwendungen
• Arbeitsdrücke von Vakuum bis zu 5000 psig (344 bar).
• Temperaturen von -200 °C bis 454°C (-325 °F bis 850°F)
• ECE R110- zugelassene Schläuche sind verfügbar
Schlauch-Beratung und Schulung
Die Wichtigkeit von Industrieschläuchen wird leider oft unterschätzt. Erhalten die Schläuche nicht die Aufmerksamkeit welche sie erhalten sollten, können Sie zu einem grossen Problem in Ihrer Fluidsystem-Anwendung werden.
Sie benötigen Hilfestellung oder haben Fragen zum Thema Industieschläuche?
Mit unserem Schlauch-Beratungsservice HAS (Hose Advisory Service) oder einem passenden Schlauch-Seminar stehen wir Ihnen gerne zur Seite.
Lernen Sie, wie Swagelok Ihnen dabei helfen kann, den richtigen Schlauch mit den richtigen Endanschlüssen zu finden.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören info@arborag.ch | Tel. +41 485 61 61