alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

H2 Anwendungen
Swagelok Produkte und Lösungen für das Transportwesen.

Transport und Infrastruktur

In Fahrzeugen kommen die verschiedensten Leitungen für flüssige oder gasförmige Medien vor. Neben Wasser-, Pneumatik-, oder Bremsleitungen auch Schmier-, Dosier- und Prozessleitungen. Je nach Anwendung unterscheiden sich die Anforderung stark: die Produkte müssen Vibrations- und Temperaturbeständig sein und das Thema Lightweight nicht ausser acht lassen. Swagelok steht Ihnen bei Ihrem Projekt mit fachmännischem Rat und jahrelanger Erfahrung gerne zur Seite mit zertifizierten Produkten wie Verschraubungen, Ventile und Kugelhähne, Rohre (mit CNC Rohrbiegeservice) und Schläuche (inkl. hausinterner Konfektionierung)

 

 

Megatrend Wasserstoff - Nachhaltiger, grüner, weniger Emissionen...

die Anforderungen an die Transportindustrie werden immer grösser und können mit der Wasserstoffmobilität erfüllt werden. 
Daher investieren Regierungen und Industrie weltweit in diese zunehmend attraktive und vielversprechende Technologie.

Aus Komponentensicht befasst sich Swagelok seit fast einem Jahrzehnt damit, die passenden und sicheren Lösungen für die Wasserstofftechnologie anzubieten; mit einer breiten Auswahl an Komponenten für Fluidsysteme zur Verwendung in vielen Arten von H2 bezogenen Anwendungen wie der Infrastruktur, zur Produktion, dem Tube Trailer, Kompressor, Lagerung und Betankung sowie für die Verbauung im Fahrzeug

Bei der Projektplanung von Wasserstoff Systemen gilt es folgende Aspekte zu beachten:

  • richtige Materialauswahl. Korrosionskontrolle ist bei jeder Anwendung von Rohrarmaturen wichtig, aber die Wasserstoffeinschließung stellt eine spezifische, einzigartige Herausforderung dar. Die Wasserstoffversprödung kann 316 Edelstahl beeinflussen, einen weit verbreiteten Legierungstyp, der für Armaturen, Ventile und Schläuche verwendet wird, einschließlich derer, die in der Wasserstofffahrzeugarchitektur häufig verwendet werden.
  • Leistungsfähigkeit unter Hochdruck
  • Anwendungsspezifische Komponenten
  •  Zuverlässige Unterstützung

LESEN SIE MEHR: KOMPONENTENAUSWAHL FÜR WASSERSTOFFBETRIEBENE BRENNSTOFFZELLENFAHRZEUGE

Verschraubungen und Adapter der Serie FK für mittleren Druck bis 1551 bar (22 500 psig)

Ebenso wie in Industrieanwendungen müssen Verschraubungen und Verbindungen in Anwendung mit Wasserstoff dem kontinuierlichen Druck und Vibrationen in Fahrzeugen zuverlässig standhalten.

Konus- und Gewindeverschraubungen beispielsweise, werden manuell montiert, d.h. die Qualität der Rohrvorbereitung hängt vom jeweiligen Monteur ab. Dabei haben Unvollkommenheiten in Wasserstoff-Anwendungen gravierende Folgen, denn Wasserstoff verzeiht keine Fehler. Die kleinen Wasserstoffmoleküle können selbst durch winzige Zwischenräume entweichen, sodass sich auch kleinste Leckagen zu einem ernst zunehmenden Problem entwickeln können.

Aus diesem Grund führt kein Weg an leistungsfähiger und zuverlässiger Verschraubungstechnologie wie der FK-Serie von Swagelok vorbei, um einen sicheren Betrieb sicherzustellen.

Finden Sie heraus, welche EC 79 konformen Produkte für Wasserstoff Infrastruktur oder in Brennstoffzellen Fahrzeuge eingesetzt werden können. 

wasserstoff kompatible produkte

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie Swagelok Switzerland