alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Proportionale Überstromventile

Proportionale Überstromventile

BestellenKatalog

  • Einfacher, zuverlässiger Überdruckschutz für eine Vielzahl von allgemeinen Industrieanwendungen
  • Einfache äußere Einstellung des Drucks
  • Sind für Hoch- und Niederdruckbereiche erhältlich

Proportionale Hochdruck-Überströmventile (Serie R3A und R4)

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Federn Mehrere Federn sind für eine Reihe einstellbarer Druckbereiche erhältlich

Proportionale Niederdruck-Überströmventile (Serie RL3 und RL4)

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 20,6 bar (300 psig)
Federn Eine Feder für den vollen einstellbaren Druckbereich.

Alle proportionalen Überstromventile, Serien R3A, R4, RL3 und RL4

Optionen

Dichtwerkstoffe Fluorkohlenstoff FPM ist der Standardwerkstoff. Buna N-, Ethylenpropylen- und Neopren-Dichtungen sind vormontiert oder als Austausch-Dichtungssätze zur Montage am Einsatzort erhältlich.
Federsätze Federaustauschsätze sind für alle Modelle verfügbar.
Griffe für manuelle Betätigung in Griff für manuelle Betätigung öffnet das Ventil, ohne den eingestellten Druck zu verändern. Vormontiert oder als Satz zur Montage am Einsatzort erhältlich
Spezielle Reinigung und Verpackung Spezielle Reinigung und Verpackung (SC-11) zur Gewährleistung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C .

Proportionale Überströmventile (Serie IPT)

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 1378 bar (20000 psig)
Einstellbarer Druck 68,9 bis 1378bar (1000 bis 20000 psig)
Betrieb Eingestellt oder einstellbar
Eingestellt oder einstellbar bis 121°C (250°F)
Endanschlüsse Konus/Gewinde (cone and thread)(3/8 und 9/16 Zoll, Eingang), Swagelok Mitteldruckrohrverschraubung
(3/8, 1/2 und 9/16 Zoll, Eingang) NPT-Innengewinde (3/4 Zoll Ausgang)

Proportionales Sicherheits-Überströmventil, Hochdruck (Serie PRV)

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 400 bar (5800 psig)
Einstellbarer Druck 10,0 bis 413 bar (145 bis 6000 psig)
Dichtungswerkstoffe Fluorkohlenstoff FPM und Nitril

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.