alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Nadel-Absperr- und Regulierventile für mittleren und hohen Druck

Medium-and_High_Pressure_Needle_Valves
Eine Vielzahl von Designs zur Durchflussregulierung

Nadelventile (Serie IPT)

Bestellen Katalog
Die Nadelventile der Serie IPT sind in einer Vielzahl von 2-Weg- und 3-Weg-Konfigurationen, in gerader und Winkelausführung, erhältlich.  Die Körper aus Edelstahl 316 mit Hoch- und Mitteldruckanschlüssen ermöglichen einen Arbeitsdruck bis zu 4134 bar (60 000 psig). Es sind manuelle und pneumatisch gesteuerte Ventile erhältlich. Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden. Siehe Details zum Design.

Technische Daten

Arbeitsdruck
bis 4134 bar (60 000 psig)
Temperatur
bis 204°C (400 F) mit PTFE Packung und bis 343°C (650°F) mit Grafoil®-Packung
Körperwerkstoff
Edelstahl 316
Packungsmaterial
PTFE
Endanschlüsse

   Typ Konus/Gewinde-Anschluss(C&T) für mittleren und hohen Druck, Swagelok Rohrverschraubungen für mittleren Druck(FK), NPT

Nadelventile für hohen Druck (Serie Sno-Trik)

Bestellen Katalog
Die Hochdruck-Endanschlüsse und der kalt geformte Körper aus Edelstahl 316 ermöglichen einen Arbeitsdruck bis zu 3102 bar (45 000 psig).

Technische Daten

Arbeitsdruck
bis 3102 bar (45000 psig)
Temperatur
-53 bis 454°C (-65 bis 850°F)
Körperwerkstoff
Edelstahl 316
Packungsmaterial
glasgefülltes PTFE
Durchflusskoeffizient Bis zu 0,19
Endanschlüsse

   Typ Zylindrisches Innengewinde für Hochdruckanwendungen, NPT Innengewinde
   Größe  /16-18, 3/4-16, 1 1/8-12 und 1/4 Zoll

Absperr- und Ablassventil (Serie IPT)

Katalog
Die Absperr- und Ablassventile der Serie IPT sind in zwei Konfigurationen erhältlich; Einzelabsperr-(Nadel/Nadel) und Ablass und Doppelabsperr-und Ablass (Kugel/Nadel/Kugel oder Nadel/Nadel/Nadel) in Edelstahl 316 . Die Doppel-Absperr und -Ablass-Konfiguration  ermöglicht eine doppelt-positive Isolierung.

Technische Daten

Arbeitsdruck
Bis 1378 bar (20 000 psig)
Temperaturen
bis 343°C (650°F)
Endanschlüsse

   Type NPT-Innengewinde: 1/4 bis 1 Zoll 
Konus/Gewinde (cone and thread) für mittleren Druck 1/4 bis 1 Zoll
Konus/Gewinde (cone and thread) für hohen Druck: 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll
Swagelok Rohrverschraubung für mittleren Druck

Sehen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese. 

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”