alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Rückschlagventile und Rücklaufsperren

Rückschlagventile

Swagelok bietet eine breite Palette an einstellbaren und Rückschlagventilen mit festen Öffnungsdruck an, mit denen der Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen kontrolliert wird.

Rückschlagventile:

  • lassen Medien in nur eine Richtung fließen
  • sind für die Verwendung in Mittel- und Hochdruckanwendungen konzipiert

Rückschlagventile mit Feder und Öffnungselement (Serie C, CA, CH, CP und CPA)

BestellenKatalog

Rückschlagventile mit Feder und Öffnungselement sind mit nominalen Öffnungsdrücken von 0,03 bis 41,1 bar (1/3 bis 600 psig) aus Edelstahl 316 und Messing sowie mit Endanschlüssen von 6 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll erhältlich.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur –45 bis 204°C (–50 bis 400°F)
Nennöffnungsdruck
Fest eingestellt Von 0,02 bis 1,7 bar (1/3 bis 25 psig)
Einstellbar 0,21 bis 41,4 bar (3 bis 600 psi)
Körperwerkstoff Edelstahl 316 oder Messing
Dichtungswerkstoff Fluorkohlenstoff FPM, Buna N
Durchflusskoeffizient 0,10 bis 4,7
Endanschlüsse
Typ Swagelok® Rohrverschraubungen, NPT, ISO, SAE/MS, VCO® O-Ring Verschraubungen, VCR®-Fitting mit stirnseitiger Dichtfläche
Größe 6 bis 25 mm, 1/8–1 Zoll

Rückschlagventile Serie IPT

BestellenKatalog

kugelgedichtete, weichgedichtete oder doppeltgedichtete Kugel-Rückschlagventile sind mit Arbeitsdrücken bis 4134 bar (60000 psig) und einem nominalen Öffnungsdruck von 1,0 bar (15 psi) in Edelstahl 316 mit 1/4 bis 1 Zoll-Endanschlüssen erhältlich. Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden.

Technische Daten

Arbeitsdrücke Bis 4134 bar (60000 psig)
Temperatur Bis zu 343°C (650°F)
Nominaler Öffnungsdruck 1,0 bar (15 psi), optionale Öffnungsdrücke erhältlich
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Dichtungsoptionen Kugelgedichtet– Metall-auf-Metall-Dichtung
Weich gedichtet– O-Ring-Sitz, Standardwerkstoff ist HNBR
Doppelt gedichtetes-Kugel-Rückschlagventil—glasgefüllter PTFE-Sitz , gesichert durch Metall-auf-Metall-Dichtung.
Endanschlüsse
Typ Swagelok-Rohrverschraubungen für mittleren Druck (nur kugelgedichtet und weich gedichtet), NPT-Innengewinde, Konus/Gewinde (cone and thread)
Größe 1/8 bis 3/4 Zoll (Rohrverschaubung für mittleren Druck); 1/8 bis 1 Zoll (NPT-Innengewinde), 1/4 bis 1 Zoll ((Konus/Gewinde—cone and thread)

Rücklaufsperre (Serie 50)

BestellenKatalog

Rücklaufsperren begrenzen den Rückfluss—beim Vorwärtsfluss hebt sich das Öffnungselement, wodurch sich das Ventil öffnet Bei Rückfluss drückt das Öffnungselement gegen die Öffnung, wodurch sich das Ventil schließt Die Rücklaufsperre funktioniert mit Hilfe von Schwerkraft und muss horizontal mit der Öffnungselementmutter nach oben montiert werden

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur –53 bis 482°C (–65 bis 900°F)
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Werkstoff Öffnungselement Edelstahl S17400
Durchflusskoeffizient 0,30 bis 2,20
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung, NPT-Innengewinde und Muffen- oder Rohrstumpfschweißenden
Größe 6 mm, 1/4–3/4 Zoll

Rückschlagventile, ganz verschweißt, hochrein (Serie CW)

BestellenKatalog

Das hochreine Rückschlagventil der Serie CV ist konzipiert für reine Anwendung und zuverlässige Fluideindämmung.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 206 bar (3000 psig)
Temperatur –23 bis 204°C (–10 bis 400°F)
Körperwerkstoff Edelstahl 316L
Öffnungsdruck Weniger als 0,14 bar (2 psig)
Maximaler Rückdruck Volle Druckbelastung
Maximaler Druckabfall bis 10,0 bar (145 psig)
Mindest-Berstdruck 826 bar (12 000 psig) Bei 20°C (70°F)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,55 und 0,70
Endanschlüsse
Typ Stumpfschweißanschlüsse, VCR-Fitting mit stirnseitiger Dichtfläche, Swagelok Rohrverschraubung
Größe 6 mm, 1/4–1/2 Zoll

UHP-Rückschlagventile ohne O-Ring, Polymer (Serie CHP)

Fluorpolymer-UHP-Rückschlagventile der Serie CHP bieten einen niedrigen Öffnungs- und Absperrdruck und enthalten medienberührte Komponenten, welche die SEMI Norm F57-0301 für ultrahochreine Systemkomponenten erfüllen.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 5,5 bar (80 psig)
Medientemperatur 10 bis 85°C (50 bis 185°F)
Körperwerkstoff
Kleiner Körper Modifiziertes PTFE
Mittlerer Körper PFA
Öffnungsdruck
Kleiner Körper weniger als 0,11 bar (1,5 psig)
Mittlerer Körper weniger als 0,07 bar (0,9 psig)
Absperrdruck bis 0,04 bar (0,5 psig)
Durchflusskoeffizient bis zu 4,1
Endanschlüsse
Typ Flare-Feingewinde, Nippon Pillar® Super 300
Größe Kleiner Körper: 6 und 10 mm; 1/4 und 3/8 Zoll
Mittlerer Körper: 1/2 und 3/4 Zoll

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.