alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Be- und Entlüftungsventile

Bleed_and_Purge_Valves

Be- und Entlüftungsventile

BestellenKatalog

  • Zum sicheren Entlüften des Systemdrucks vor Wartungsarbeiten, zum Entfernen von Instrumenten oder beim Kalibrieren von Steuergeräten.
  • Die gerändelte Kappe ist zur erhöhten Sicherheit fest mit dem Ventilkörper verbunden.
  • Ein Zertifikat über geringe Emissionen gemäß API 624 ist verfügbar.

Entlüftungsventile

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 689 bar (10000 psig)
Temperatur –53 bis 454°C (–65 bis 850°F)
Durchflusskoeffizient 0,25
Körper-Werkstoffe Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400, Alloy C-276, Alloy 625, Alloy 825 und Alloy 2507
Endanschlüsse
Typ NPT-Außengewinde, SAE-Außengewinde, ISO-Außengewinde
Größen 1/8 bis 1/2 Zoll

Belüftungsventile

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 275 bar (4000 psig)
Temperatur –53 bis 315°C (–65 bis 600°F)
Körper-Werkstoffe Edelstahl 316, Messing, Kohlenstoffstahl
Kegel- und Kugel-Werkstoff 316 Edelstahl
Endanschlüsse
Typ Swagelok® Rohrverschraubung, Rohradapter, NPT-Gewinde, SAE-Außengewinde, ISO-Außengewinde
Größen 1/8 bis 1/2 Zoll

Anzeige und Kauf unserer am häufigsten verwendeten Produkte.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.