alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Rohrschneiden und Vorbereitung

Rohrschneide- und Vorbereitungswerkzeuge

Die richtige und konsistente Vorbereitung der Rohrenden ist ein wichtiger Prozess, um leckdichte Rohrverschraubungsverbindungen zu erhalten. Wenn die in diesem Video beschriebenen vier Schritte—Schneiden, Entgraten, Reinigen und Inspizieren—richtig ausgeführt werden, werden Lecks in Ihren Verbindungen minimiert, die durch die falsche Vorbereitung der Rohrenden entstehen.

Rohrschneidwerkzeuge

Das Rohrschneidwerkzeug der Swagelok® TC72-Serie wurde entwickelt, um dünnwandige Edelstahlrohre und Rohrbögen mit glatten und gratfreien Enden zu schneiden. Das verformungsfreie Spannsystem ermöglicht die schnelle Anpassung an verschiedene Rohrdurchmesser.

  • Glatte, grat- und verformungsfreie Rohrenden
  • Tragbar
  • Integrierter Laserpointer, um die Schnittstelle zu bestimmen
  • Für Änderungen der Schnitttiefe oder des Rohrdurchmessers sind keine Werkzeuge erforderlich
  • Mit CE-Kennzeichen

Optionen und Zubehör

Sägeblätter Ersatz-Sägeblätter sind einzeln erhältlich. Ein Standardsägeblatt wird mit jedem Schneidewerkzeug geliefert.
Stativ Ein Stativ aus Edelstahl für eine einfache Baustelleneinrichtung und Verwendung
Spannbacken Ein Stativ aus Edelstahl für eine einfache Baustelleneinrichtung und Verwendung
Ersatz-Spannbacken aus gehärtetem Aluminiumguss sind erhältlich.
Laserpointer-Kit Ersatz-Laserpointer zeigt die Schneidstelle genau auf.

Technische Daten

Nominaler Rohr-AD 1/4 to 4 1/2 Zoll und 6 to 120 mm
Die maximale Wanddicke beträgt 3 mm (0,118 Zoll)

Rohrplandrehwerkzeuge

Die Swagelok® Rohrplandrehwerkzeuge wurden konzipiert, um flache, glatte, gratfreie und fasenfreie Rohrenden auch an Micro-Fit® Miniatur-Schweißfittings herzustellen. Die Werkzeuge können für Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Titan und die meisten Nickellegierungen verwendet werden.

  • Schrittweiser, feineinstellbarer Vorlauf für kontrollierte Werkstoffentfernung
  • Beschichteter Hochleistungs-Werkzeugaufsatz mit zwei Schnittkanten
  • Robuster Industriemotor mit einfacher Geschwindigkeitsregulierung und Steuerung
  • Keine Werkzeuge erforderlich, um die Spannfuttersätze auf verschiedene Größen einzustellen
  • Abnehmbare Werkbankhalterung mit schnurgebundenen Werkzeugen sind im Lieferumfang enthalten
  • Transparentes Sicherheitsschild oder Schutzvorrichtungen schützen den Bediener vor dem Schneidebereich
  • Optionale Halterung für Schrägschneidung
  • Lager- und Versandbehälter sind im Lieferumfang enthalten
  • Mit CE-Kennzeichen
  • Kann nicht für 2507 Rohre über 1/4 Zoll oder für Rohre für mittleren Druck verwendet werden.

Die kabellosen Werkzeuge zeichnen sich zudem aus durch:

  • Robuste Lithium-Ionen-Akkus mit Kapazitätsanzeige
  • Elektronischen Überlastschutz mit integrierter Temperaturüberwachung
  • Luftgekühlte Technologie für kurze Ladezeiten und eine lange Lebensdauer

Optionen und Zubehör

Schneideeinsätze und Halterungen Ein Schneideeinsatz und eine Halterung sind im Lieferumfang jedes Rohrplanwerkzeugs enthalten. Ersatz-Schneideinsätze sind im praktischen Zehnerpack erhältlich.
Akkus und Ladegerät Zwei wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus und ein Ladegerät sind im Lieferumfang jedes kabellosen Rohrplanwerkzeugs enthalten. Zusätzliche oder Ersatz-Akkus/Laderäte können separat bestellt werden.

Technische Daten

Nominaler Rohr-AD 1/8 to 4 1/2 Zoll und 3 to 114,3 mm
Die maximale Wanddicke beträgt 3 mm (0,118 Zoll)

Entgratungswerkzeuge

Entgratet Rohrenden aus Edelstahl, Stahl und harten Legierungen Innen- und Außendurchmesser der Rohre von 3/16 bis 1 1/2 Zoll; 4 bis 38 mm

Rohrschneider

Schneidet Rohre aus Edelstahl, weichem Kupfer und Aluminium Rohrgrößen 3/16 bis 1 Zoll; 4 bis 25 mm AD

Rohrsägeführung

Fixiert das Rohr, um rasches und genaues Schneiden mit der Metallsäge zu ermöglichen. Rohrgrößen 3/16 bis 1 Zoll; 4 bis 25 mm Außendurchmesser Einfache Befestigung im Schraubstock

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.