alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Rohrbiegevorrichtungen

Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok

Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok® ermöglichen hochwertige Rohrbiegungen an zölligen und metrischen Rohren aus Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden können. Diese einfach zu verwendenden Rohrbiegevorrichtungen verringern die Installationszeit und den Installationsaufwand. Sie vermindern außerdem die Neigung zur Faltenbildung oder andere Schäden beim Biegen.

Sie können aus elektrischen Rohrbiegevorrichtungen, Rohrbiegevorrichtung für die Werkbankaufstellung oder Hand-Rohrbiegevorrichtungen passend für Ihre jeweilige Anwendung auswählen.

Erfahren Sie mehr über unsere Schulung zu den Rohrbiege-Grundlagen.

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen

Katalog

Elektronische Steuerung für automatisches Biegen.

Technische Daten

  • Biegebereich 1° bis 110°
  • Für Rohre von 1 bis 2 Zoll Außendurchmesser (0,049 bis 0,220 Zoll Wandstärke) und 25 bis 50 mm Außendurchmesser
  • (1,2 bis 5,0 mm Wandstärke)
  • Eine Biegeführung für die Größen 1, 1 1/4, 1 1/2 und 2 Zoll
  • Eine Biegeführung für die Größen 25, 32, 38 und 50 mm
Abmessungen — Höhe 112 cm (44 Zoll), Breite 74 cm (29 Zoll), Tiefe 76 cm (30 Zoll)
Gewicht 191 kg (420 lbs.)
Stromversorgung:
MS-TBE-1 115 V (ac), 50/60 Hz; max. Stromaufnahme — 13 A
MS-TBE-2 230 V (ac), 50/60 Hz; max. Stromaufnahme — 7 A

Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung

Katalog

Robuste, leichte Aluminiumkonstruktion Beinhaltet Fettpresse und Metalltragekasten für die Lagerung

Technische Daten

  • Biegebereich 1° bis 180°
  • Für Rohre von 1/4 bis 1 1/4 Zoll Außendurchmesser (0,028 bis 0,120 Zoll Wandstärke) und 6 bis 30 mm Außendurchmesser (0,8 bis 3,0 mm Wandstärke)

Stahlbiegeführungen sind erforderlich für:

  • Rohre mit 1 Zoll Außendurchmesser und Wandstärken über 0,095 Zoll
  • Rohre mit 25 mm Außendurchmesser und Wandstärken über 2,4 mm
  • Alle Größen 2507 Rohre
  • Alle Größen dickwandige geglühte Edelstahlrohre
  • Alle Größen kaltgezogene 1/8 Härte nahtlos gezogene Edelstahlrohre
  • Alle Größen IPT-Mittel- und Hochdruckrohre

Das mechanische Gerät lässt sich mit einer Bohrmaschine mit 1/2 Zoll Aufnahme, optionaler Drehmomentkupplung und Stützarm betreiben

CE-konform

Abmessungen—Grundgerät im Metallkasten 37 cm (14 1/2 Zoll) hoch, 53 cm (21 Zoll) breit, 28 cm (11 Zoll) tief
Gewicht—Grundgerät im Metallkasten, ohne Werkzeuge:
Mechanisches Gerät 34 kg (75 lbs.)
Electric model (36 kg) (79 lbs.)
Stromversorgung (elektrisches Gerät):
MS-BTB-1 110 V (ac), 50/60 Hz; max. Stromaufnahme—10 A
MS-BTB-2 230 V (ac), 50/60 Hz; max. Stromaufnahme—5 A

Hand-Rohrbiegevorrichtung

BestellenKatalog

Die Biegerollen der Swagelok Hand-Rohrbiegevorrichtungen verringern die Biegekraft und Rohrverformung im Gegensatz zu einfachen Gleitblockausführungen.

Technische Daten

  • Biegebereich 1° bis 180°
  • In Rohrgrößen von 3, 6, 8, 10 und 12 mm sowie 1/8, 1/4, 5/16, 3/8 und 1/2 Zoll erhältlich
  • Die schwenkbare Griffkonstruktion bietet eine bessere Hebelwirkung für Biegungen über 90°
  • Kann nicht für 2507 Rohre über 1/4 Zoll oder für Rohre für mittleren Druck verwendet werden

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.