TPED-konform
TPED-Probenentnahmezylinder von Swagelok
- Entsprechen den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie für Transport (TPED) für sicheren Probentransport in Europa
- Erhältlich mit Zylinderventilen und Berstscheibeneinsätzen, die auch den TPED-Spezifikationen entsprechen.
- Leckdichte Probenabdichtung und konsistente Wandstärke, Größe und Kapazität.
- Einfache Reinigung und reduzierter Flüssigkeitseinschluss mit einem glatten inneren Übergang
Probeentnahmezylinder
Technische Daten
Druckrate bei –50 bis 50°C (–58 bis 122°F) | bis zu 300 bar (4350 psig) |
Werkstoff | Edelstahl 304L und 316L |
Internes Volumen | 40 bis 3 875 cm³ (bis zu 1 Gallone) |
Direktiven-Konformität | TPED 99/36/EC |
Endanschlüsse | 1/8 bis 1/2 Zoll NPT-Innengewinde und 1/4 Zoll ISO 7/1-Innengewinde |
Zylinderventile
Technische Daten
Druckraten | bis zu 345 bar (5003 psig) |
Temperaturbereich | –20 bis 65°C (–4 bis 150°C) |
Körper-Werkstoff | Edelstahl 316 |
Direktiven-Konformität | TPED 99/36/EC |
Berstscheiben
Technische Daten
Druckraten | bis zu 196 ± 10 bar (2850 ± 150 psig) |
Körper-Werkstoff | Edelstahl 316L |
Direktiven-Konformität | PED 97/23/EC |
Anzeige und Kauf unserer am häufigsten verwendeten Produkte.
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden. |