alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Miniatur-Schnellkupplungen

Miniatur-Schnellkupplungen

Miniatur-Schnellkupplungen

  • Liefern schnelle, einfache Verbindungen in kleinen Größen
  • Für den Laboreinsatz geeignet
  • Fingerspitzen-Betrieb mit leichtem, kompaktem Design
  • Weniger Verlust und Lufteinschluss mit geringem Totvolumen

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 275 bar (4000 psig)
Temperatur Bis zu 204°C (400°F)
Max. Durchfluss bei 20°C (70°F) 3,8 L/min Wasser (1 US-Gallone/min)
Verlust und Lufteinschluss 0,1 cm³
Material
Körper Edelstahl 316, Messing
O-Ringe Fluorkohlenstoff FPM, Buna N
Endanschlüsse
Typ Swagelok® Rohrverschraubung, NPT
Größe 1/16 und 1/8 Zoll

Anzeige und Kauf unserer am häufigsten verwendeten Produkte.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden.