alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Adapter und Fittinge für mittleren und hohen Druck

FK Mitteldruckrohrverschraubungen

Verschraubungen und Adapter der Serie FK für mittleren Druck bis 1551 bar (22 500 psig)

Shop FK series Medium-Pressure Tube Fittings Katalog der Serie FK

Spezifikationen

Druckraten Bis 1551 bar / 22 500 psig
Temperaturbereich Bis 537°C (1000°F)
Werkstoffe Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 oder Alloy 625
Endanschlüsse
Ausführungen NPT, Außengewindekonus-Adapter für mittleren Druck SAE/MS
Größen 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 1 Zoll.; 6, 10, 12 mm (1 Zoll nur verfügbar in Edelstahl 316)
Konfigurationen Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke, Kreuzstücke, Rohrstücke, Rohradapter, Kappen, Stopfen
Es sind auch andere Produkte für mittleren Druck verfügbar Kugelhähne für mittleren Druck, Rohre für mittleren Druck

Eigentümer und Betreiber sehen sich immer mehr dem Druck ausgesetzt, Kosten zu reduzieren, Sicherheit und Umweltsicherheit zu gewährleisten und Effizienz zu optimieren. Vom ersten Bau und der erstem Inbetriebnahme bis hin zum täglichen Betrieb und der Wartung liegt der Fokus vermehrt auf der Reduzierung der Gesamt-Betriebskosten. Dazu müssen oft innovative Alternativen zu traditionellen Verschraubungen für mittleren Druck gefunden werden.

Die Klemmringverschraubungen der Serie FK können wesentliche Vorteile für Überwasser-Anlageneigentümer und Hersteller in der Öl- und Gasindustrie bieten. Sie reduzieren die Installationsdauer und senken Montage- und Wartungskosten und bieten gleichzeitig eine robustere und zuverlässigere Verbindung, wodurch Ausfallzeiten verringert werden.