Produkte für mittleren und hohen Druck
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck, Ventile und Rohre
Swageloks Ventile, Verschraubungen und Fluid-Kontrollgeräte für mittleren und hohen Druck können je nach Bedarf mit verschiedenen Drücken verwendet werden. Schaffen Sie schneller robuste, zuverlässige Anschlüsse - auch in Umgebungen mit hohem Risiko und hohen Vibrationen. Swagelok liefert auch bei höchstem Druck erstklassige Leistung.
Verschraubungen für mittleren und hohen Druck>
Ventile für mittleren und hohen Druck >
Rohre für mittleren und hohen Druck >
Industrieanwendungen und Märkte für mittleren und hohen Druck
Öl und Gas
- Offshore, über Wasser
- Bohrloch
- Unterwasser
- "Midstream" auf dem Festland
- Pilotanlagen
Transport
- H2 Betankungsinfrastruktut
- H2 am Fahrzeug
- Luft- und Raumfahrt
- Prüfstände
Andere Industrien
- Wasserstrahlschneiden
- Lebensmittelindustrie und Milchwirtschaft
- Forschung und Entwicklung
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. ⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Verschraubungen für mittleren und hohen Druck
Rohrverschraubungen für mittleren Druck der Serie FK
Die leicht zu montierende innovative FK-Serie an Rohrverschraubungen und Adapter für mittleren Druck von Swagelok bietet reduzierte Montagekosten, weniger Ausfallzeiten sowie erhöhte Sicherheit und Umweltverträglichkeit im Vergleich zu Konus/Gewinde (Cone and thread)-Produkten. Die FK-Serie liefert bei Anwendungen bis zu 1551 bar (22.500 psig) leckagefreie Gasdichtigkeit und Vibrationsbeständigkeit. Rohrverschraubungen der Serie FK sind in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 (NACE & NORSOK) und Alloy 625 (NACE) erhältlich und liefern bewährte Leistung auf einer Vielzahl von Rohrarten und -werkstoffen.
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde
Möchten Sie Ihr Konus/Gewinde (Cone and thread)-System instandhalten? Swagelok bietet eine Reihe an Optionen in Größen bis zu 1 1/2 Zoll, damit Ihr System leckagefrei bleibt. Mittlerer Druck bis 1378 bar (20.000 psig) und hoher Druck bis 4134 bar (60.000 psig) wird angeboten. Konus/Gewinde (Cone and thread)-Verschraubungen sind mit Antivibrationsoptionen in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 (NACE) und Alloy 625 (NACE) erhältlich.