alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Druckmesswandler

Druckmesswandler

Swagelok Druckmesswandler bieten eine genaue akkurate elektronische Drucküberwachung für industrielle Anwendungen. Sie werden in verschiedenen Druckbereichen, mit verschiedenen Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgabesignalen für eine Vielzahl von Kundenanforderungen angeboten.

Industrielle Druckmesswandler — Model S (Standard Industrie) und Modell E (Explosionssicher)

Alle Modelle sind aus Edelstahl. Eine Vielzahl von verschiedenen Druckbereichen, verschiedene Prozessanschlüsse, elektrische Anschlüsse, Ausgabesignale und Optionen ermöglichen Konfigurationen, die speziell auf die Systemanforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

  • Dünnschicht- und Piezo-Widerstand-Sensortechnologien bieten Wiederholbarkeit, Verlässlichkeit und Stabilität.
  • Erhältlich als Version mit Spülmembran zum Einsatz mit dickflüssigen Fluiden und Schlämmen.
  • Genauigkeit bis 0,5 % der Endwertkalibrierung (0,25 % Ausgleichsgerade des Messbereichs)
  • Große Auswahl an Messbereichen, Einheiten in psi, bar, MPa, kg/cm und kPa.
  • Druckangaben von Unterdruck, Überdruck oder Absolutdruck
  • Prozessanschlüsse: Swagelok Rohrstutzen, NPT, RG, RJ, ISO7 kegelig
  • Spülmembran: G1/2B EN oder G1B EN

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, die entsprechenden Leistungsdaten sowie für die vorschriftsmäßige Installation, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden.