alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Manometer

Manometer

Swagelok Manometer bieten genaue Druckmessungen für industrielle, ultrahochreine und Biopharmazie-Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Druckbereichen, in verschiedenen Zifferblattgrößen, Anschlüssen, Montageweisen und Optionen.

Serie PGI Industrie- und Prozessmanometer der Serie PGI für Konsolenbauer

BestellenKatalog

Swagelok Manometer werden in Übereinstimmung mit Industrienormen hergestellt und sind mit verschiedenen Prozessanschlüssen, einschließlich Swagelok Rohrstutzen erhältlich.

  • Zifferblattgrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll)
  • Genauigkeit in Übereinstimmung mit ASME B40.100, EN837-1, and JIS B7505
  • Mit einer Vielzahl von Endverbindungen verfügbar, auch mit Swagelok Rohrstutzen
  • Konfigurationen mit Anschlüssen Rückseite mittig, Rückseite außermittig, unten oder Konsolenmontage
  • Konstruktion aus Edelstahl und verstärktem Thermoplastik
  • Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsbefüllung verfügbar

Manometer, ultrahochrein und saubere Trockenluft

Katalog

Die Manometer der Serien PGU und PGC von Swagelok arbeiten mit einer Bourdonfeder zur Überwachung von positivem Systemdruck und Unterdruck. Die Manometer können bei einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von der Gasverteilung bis zu Prozessgeräten.

  • Endanschlüsse aus 316L VAR (Serie PGU)
  • Genauigkeit in Übereinstimmung mit ASME B40.1
  • Zifferblattgröße von 50 mm (2 Zoll): ± 2 % / 1 % / 2 % der Spanne (ASME B40.1, Güte A, EN 837-1 Klasse 2,5, JIS B7505 Klasse 2,5)
  • Zifferblattgröße von 40 mm (1 1/2 Zoll): ± 3 % / 2 % / 3 % der Spanne (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 4, JIS B7505 Klasse 4)

Technische Daten

Anzeigebereich Vakuum bis 200 bar; 3000 psi, 21 MPa
Zifferblattgrößen 40 und 50 mm (1 1/2 und 2 Zoll)
Genauigkeit in Übereinstimmung mit ASME B40.100, EN837-1 und JIS B7505-Standards
Temperaturbereich
Umgebung –40 bis 60° C (–40 bis 140 °F)
Medien –40 bis 100° C (–40 bis 212 °F)
Endanschlüsse
PGU-Serie 1/4 Zoll VCR®-Innengwinde, 1/4 Zoll drehbares VCR-Außengewinde, 1/4 Zoll integriertes VCR-Außengewinde, 1,5 Zoll, Durchfluss, oberflächenmontiert (IGC® II-kompatibel)
PGC-Serie 1/4 Zoll NPT Außengewinde
Test und Kalibrierung Jedes ultrahochreine und saubere Trockluft-Manometer wird 100% werkseitig kalibriert und mit einem Heliumlecktest auf eine maximale Leckrate von 1 x 10–9 std cm3/s geprüft

Manometer, Manometer für allgemeine Anwendungen mit ECE R110 Zulassung, Serie PGN

Wir bieten Allzweck-Manometer mit ECE R110-Zertifizierung zum EInsatz in Erdgas-Fahrzeugen.

  • Zifferblattgrößen 50 und 63 mm (2 und 2 1/2 Zoll)
  • Bohrung: 0,58 mm (0,023 in)
  • Polycarbonatlinse für zusätzlichen Schutz
  • Druckmesswandler-Ausgang ist auf 50 mm Manometern mit Messing-Endanschlüssen verfügbar

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden.