alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Gummischlauch mit Rayongewebeverstärkung

Gummischlauch mit Rayongewebeverstärkung

Gummischlauch mit Rayongewebeverstärkung

Gummischlauch mit Rayongewebeverstärkung Push-On-Mehrzweckschlauch. Versatzfreier Innenschlauch aus Buna N. Interne Gewebeverstärkung verbessert die Schlauchdruckrate und gewährleistet einen sicheren Anschluss. Die Ummantelung aus Buna N ist abriebbeständig. Schlauch-Meterware und Endanschlüsse zur Montage vor Ort; Konfektionierte Schläuche sind erhältlich. Die Standardfarbe der Schläuche ist blau; andere erhältliche Schlauchfarben sind schwarz, grün, grau, rot und gelb.

Technische Daten

  • ozonbeständig
  • Optionale Kennzeichnungen
  • Nominale Schlauchgrößen 1/4 bis 1 Zoll
  • Arbeitsdrücke bis 24,1 bar (350 psig).

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, die entsprechenden Leistungsdaten sowie für die vorschriftsmäßige Installation, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden.