alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

PTFE_Core_Hose_Convoluted

PTFE-Schlauch, gewellt

Zuverlässiger Betrieb für Anwendungen, die Flexibilität und chemische Kompatibilität erfordern.  Optional statisch ableitend, Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz (Serie N). Sonderlängen und Endanschlüsse sind erhältlich.

Coreflex Serie C — Edelstahlgeflecht aus Edelstahl 300

Technische Daten

Werkstoffe
Innenschlauch PTFE gewellt
Verstärkung Edelstahl 300 mit Gewebegeflecht
Ummantelung Keine Standard; Silikon optional
Hülse 300 Serie Edelstahlhülse
Endanschlüsse Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/2 bis 2 Zoll
Arbeitsdruck bis 103 bar (1500 psig).
Temperaturbereich –53 bis 230°C (–65 bis 450°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbingungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch, Biopharmazie I-Line Anschlüsse

Coreflex Serie N—KohlenstoffversatzIsolierhülse, Geflecht aus Aramidfaser

Technische Daten

Werkstoffe
Innenschlauch Gewellt, PTFE mit Kohlenstoffversatz
Verstärkung Isolierhülse, Geflecht aus Aramidfaser
Hülse Edelstahl Serie 300
Endanschlüsse 316 Edelstahl
Nominale Schlauchgrößen 3/8, 1/2, 3/4 Zoll
Arbeitsdruck bis 86,1 bar (1250 psig)
Temperaturbereich –53 bis 230°C (–65 bis 450°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbingungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch, Biopharmazie I-Line Anschlüsse

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden.