alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Flexible PFA-Rohre

Flexible PFA-Rohre

BestellenKatalog

Chemikalienbeständige, transparente, flexible PFA-Rohre zum Einsatz mit PFA-Rohrverschraubungen und Metall-Rohrveschraubungen von Swagelok in Niedrigdruckanwendungen. Aufgrund der Transparenz der Rohre ist das Medium sichtbar. Glatte Innenwand für Durchflusskontrolle und Entleerbarkeit.

Technische Daten

Arbeitsdruck
Zöllige Rohre bis zu 18,9 bar (275 psig)
Metrische Rohre bis zu 12 bar  (174 psig)
Temperatur
Zöllige Rohre 20 bis 204°C (70 bis 400°F)
Metrische Rohre 20 bis 200°C (70 bis 392°F)
Werkstoffe PFA-Rohrwerkstoff gemäß ASTM D3307, Typ II.
Größen
Zöllige Rohre 1/8 bis 1 Zoll
Metrische Rohre 6 bis 12 mm

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden.