PFA-Schläuche und Rohre mit Verstärkung aus Edelstahl
PFA-Schlauch mit Verstärkung aus Edelstahl 302 Gewebegeflecht
PFA-Schläuche von Swagelok entsprechen den Anforderungen für Reinräume und eine Vielzahl anderer Biopharmazie-Anwendungen. Der PFA-Schlauch ist hochflexibel mit einem versatzfreien PFA-Innenschlauch, der den FDA-Vorschriften 21CFR Teil 177.1550, USP <87, 88> Klasse VI und 3-A entspricht. Ein optional mit Kohlenstoff versetzter PFA-Innenschlauch ist für Anwendungen erhältlich, die statische Ableitung erfordern.
Die glatte Innenoberfläche bietet Durchflusskontrolle und verbesserte Entleerbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die Silikonummantelung ist mühelos waschbar, um Bakterienansammlung zu vermeiden. Sie schützt das Edelstahlgeflecht, schützt vor Verbrennungen und hilft dabei, die Prozesstemperaturen aufrecht zu erhalten.
Swagelok-Schläuche der Serie U werden häufig eingesetzt, wo hohe Flexibilität, chemische Kompatibilität und eine glatte äußere Ummantelung erwünscht sind.
Technische Daten
Werkstoffe | ||
Innenschlauch | PFA versatzfrei | |
Ummantelung | Edelstahl 302 mit Gewebegeflecht | |
Ummantelung | Silikon | |
Hülse | Edelstahl Serie 300 | |
Endanschlüsse | Edelstahl 316 | |
Nominale Schlauchinenngrößen | 1/2 bis 2 Zoll | |
Arbeitsdruck | bis 20,6 bar (300 psig). | |
Temperaturbereich | 53 bis 230°C (-65 bis 450°F) | |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbingungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch, Biopharmazie I-Line Anschlüsse |
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden. |