alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Schläuche und flexible Rohre

Hoses_and_Flexible_Tubing

Die Kunststoffschläuche und flexiblen Metallschläuche von Swagelok sind in kundenspezifischen Längen, mit einem Durchmesser von 2 Zoll (5,08 cm) und darunter und mit einer großen Auswahl an Endanschlüssen erhältlich. Eine große Auswahl an Materialien und Endanschlüssen für einen weiten Druck- und Temperaturbereich steht bereit. Lernen Sie, wie Swagelok Ihnen dabei helfen kann, den richtigen Schlauch mit den richtigen Endanschlüssen zu finden.

  • Mehrschichtiger flexibler Leitungsschlauch
  • Einschichtiges flexibles Leitungsrohr
  • Statische und dynamische Anwendungen
  • Arbeitsdrücke von Vakuum bis zu 5000 psig (344 bar).
  • Temperaturen von -200 °C bis 454°C (-325 °F bis 850°F)
  • ECE R110- zugelassene Schläuche sind verfügbar

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden.