alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Adapter und Fittinge für mittleren und hohen Druck

Swagelok Medium-and_High-Pressure_Fittings_and_Adapters Swagelok Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck

Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter für mittleren Druck (Serie FK)

Bestellen Katalog
Die einfache zweiteilige Konstruktion von Swagelok Rohrverschraubungen und Adaptern für mittleren Druck besteht aus einem Verschraubungskörper mit Innengewinde und einer vorgefertigten Patrone, welche die Druckschraube, sowie die farblich gekennzeichneten vorderen und hinteren Klemmringe auf einem Einweg-Halter enthält. 

Mit der vorgefertigten Patrone wird sichergestellt, dass die Klemmringe richtig ausgerichtet sind, und man erhält eine visuelle Bestätigung, dass die Klemmringe vorhanden sind und richtig in den Aufschraubkörper eingebaut werden. Rohrverschraubungen für mittleren Druck von Swagelok bieten bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20 000 psig) leckagefreie Gasdichtheit und Vibrationsbeständigkeit. Siehe Details zum Design.

Technische Daten

Druckraten
Bis 1378 bar (20 000 psig)
Temperatur Bis zu 537°C (1000°F)
Werkstoff 316 stainless steel or alloy 625
Endanschlüsse
   Typen Verbinder, NPT, Konus/Gewinde (cone and thread) -Adapter für mittleren Druck, SAE/MS-Außengewinde, Reduzierstücke, Rohrstücke, Adapter mit Rohrstutzen, Kappen, Stopfen
   Größen
6, 10, 12 mm/ 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 Zoll
   Konfigurationen Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke, Kreuzstücke

Konus/Gewindeverschraubungen (cone and thread)-IPT-Serie

Bestellen Katalog
Konus/Gewindeanschlüsse (C&T)  liefern zuverlässige Leistung bei mittlerem und hohem Druck.

Konus/Gewindeverschraubungen können so gefertigt werden, dass sie  den Anforderungen von  NACE MR0175/ISO 15156 entsprechen.  
Es sind auch Antivibrations-Anschlusskomponenten erhältlich. Siehe Design-Eigenschaften: Verschraubung für mittleren Druck; Verschraubung für hohen Druck.

Technische Daten


Mittlerer Druck
Hoher Druck
Druckraten
Bis 1378 bar (20 000 psig)
Bis 4134 bar (60 000 psig)
Temperaturraten bis 537°C (1000°F)
Bis 537°C (1000°F)
Werkstoff Edelstahl 316
Alloy 2507 
Alloy 625
Edelstahl 316
Alloy 2507 
Alloy 625
Endanschlüsse Größen
1/4 bis 1 1/2 Zoll; 
 1/4 bis 9/16 Zoll
Konfigurationen
 Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke  

Hochdruckverschraubungen (Serie Sno-Trik)

Bestellen Katalog
Die Hochdruckrohrverschraubungen sind für einen Druck bis zu 4134 bar (60 000 psig) ausgelegt. Dafür sind Rohrverbindungen verschiedener Art erhältlich.

Technische Daten

Druckraten Bis 4134 bar (60 000 psig)
Temperatur Bis 537°C (1000°F)
Werkstoff
   Hinterer Klemmring
Edelstahl S17400
   Alle anderen Bauteile Edelstahl 316
Endanschlüsse
   Typen Rohrverschraubung, Rohrgewinde, konische Rohrstutzenadapter, Muffenschweißadapter
   Größen 1/8 bis  9/16 Zoll
   Configurations 
Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke


Sehen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten 

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”