alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Der richtige Schlauch mit dem richtigen Endanschluss

Schläuche alle Serien
Swagelok® Schläuche und Endanschlüsse.
Der richtige Schlauch mit dem richtigen Endanschluss

Die Kunststoffschläuche und flexiblen Metallschläuche von Swagelok sind in kundenspezifischen Längen, mit einem Durchmesser von 2 Zoll (5,08 cm) und darunter und mit einer großen Auswahl an Endanschlüssen erhältlich. Eine große Auswahl an Materialien und Endanschlüssen für einen weiten Druck- und Temperaturbereich steht bereit.

• Mehrschichtiger flexibler Leitungsschlauch

• Einschichtiges flexibles Leitungsrohr

• Statische und dynamische Anwendungen

• Arbeitsdrücke von Vakuum bis zu 5000 psig (344 bar).

• Temperaturen von -200 °C bis 454°C (-325 °F bis 850°F)

• ECE R110- zugelassene Schläuche sind verfügbar

Lernen Sie, wie Swagelok Ihnen dabei helfen kann, den richtigen Schlauch mit den richtigen Endanschlüssen zu finden.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören info@arborag.ch |  Tel. +41 485 61 61